Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 110 mm
Höhe 154 mm
Tiefe 130 mm
Gewicht 1,8 kg
Materialnummer:
8F1GCA.EI000A00I-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Endschnittstelle CA
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1GCA.EI000A00I-1 PDF / 146 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Endschnittstelle C STP / 676 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo