Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
Materialnummer:
1SWMPA6D6Beschreibung:
mapp 6D 6
Optionales Zubehör
mapp 6D Lizenzen
| 1TCMP6D-TMS.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Small - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit bis zu 9 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Managerge ersichtlich." |
| 1TCMP6D-TMM.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Medium - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit bis zu 30 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Managerge ersichtlich." |
| 1TCMP6D-TML.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Large - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit mehr als 30 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Manager" |