Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| CSA | cCSAus 305307 |
Leistungsanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz | Nein |
Feldbus
| Typ | 6D Link |
| Ausführung | 4x M12, 12-polig male, A-codiert mit Push-Lock |
| Leitungslänge |
0,6 m zwischen angrenzenden Segmenten 2,8 m vom ACOPOS 6D Controller |
| Übertragungsrate | - |
Enableeingänge
| Schaltschwellen | |
| Low | 0 bis 4 V |
| High | 18 bis 30 V |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 319,7 mm |
| Länge | 319,7 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| max. Anzugsmoment |
Gewinde M5x0,8 mm, min. 5 mm Gewindetiefe: 8 Nm Gewinde M8x1,25 mm, min. 10 mm Gewindetiefe: 30 Nm |
Kühlung
Materialnummer:
8FLI41.3232.00I-1Beschreibung:
ACOPOS 6D Segment S4 320 x 320 mm, M12-Anschluss für 6D Link, Versorgungsanschluss M20, Kühlanschluss 10 mm
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S4 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
| Datenblatt 8FLI41.3232.00I-1 | PDF / 162 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| PMI Functional Safety Certificate - STO (FSP 25006-00) | PDF / 232 KB |