Sonstige Funktionen
Sonstige Funktionen
Komponenten und Module
Materialnummer
Beschreibung
Vergleichen
X67DS438A
X67 Digitales Signalmodul, 4x IO-Link Master V1.1, auch parametrierbar als 4 digitale Kanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgänge, 3-Leitertechnik, NetTime-Funktion
X67UM1352
X67 Universelles Mischmodul, 1 Eingang zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke, 24 Bit, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, 1 digitaler Ausgang, 0,5 A, Source, 1 digitaler Ausgang, 1 A, Source