Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 5,2 mm |
| Höhe | 2,4 mm |
Materialnummer:
X20AC0M12Beschreibung:
X20 Kennzeichnung, beschriftet, rot, komplett für 16 Module, Beschriftung: +24 V
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |