Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 2 digitale Eingänge 100 bis 240 VAC in 3-Leitertechnik |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x2544 |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| I/O-Versorgung extern | Ja, per SW-Status (typ. Schwelle 85 VAC) |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,14 W |
| I/O-intern | - |
| I/O-extern | 0,55 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
Digitale Eingänge
| Nennspannung | 100 bis 240 VAC |
| Eingangsfilter | |
| Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar |
| Hardware | |
| 1 → 0 | ≤30 ms |
| 0 → 1 | ≤40 ms |
| Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
| Nennfrequenz | 47 bis 63 Hz |
| Schaltschwellen | |
| Low | <40 VAC |
| High | >79 VAC |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 1 Minute 2500 VAC |
| Eingangsspannung | |
| maximal | 264 VAC |
| Eingangsstrom | |
| 100 VAC / 60 Hz | 4 mA (Rev. ≥ E0); 5 mA (Rev. < E0) |
| 240 VAC / 50 Hz | 8,5 mA (Rev. ≥ E0); 11 mA (Rev. < E0) |
Sensorversorgung
| Spannung | Entspricht der Modulversorgung |
| Summenstrom | 2 Aeff |
| kurzschlussfest | Nein |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Nicht erlaubt |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DI2653Beschreibung:
- 2 digitale Eingänge
- 100 bis 240 VAC Eingänge
- 50 Hz oder 60 Hz
- 3-Leitertechnik
- 240 V codiert
Das Modul ist mit 2 Eingängen in 3-Leitertechnik ausgestattet. Es ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20DI2653) | EXE / 785 KB | |
| V2.7 HW Upgrade (X20DI2653) | EXE / 894 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI2653) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI2653) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DI2653) | EXE / 983 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20DI2653 | PDF / 195 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |