|
X20CM8281
|
X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
|
|
|
X20DI0471
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge, 5-48 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DI2371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 2 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI2372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 2 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI2377
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 2 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI4371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI4372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI4375
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, 3-Leitertechnik
|
|
|
X20DI4653
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge, 100 bis 240 VAC, 240 V codiert, 2-Leitertechnik
|
|
|
X20DI4760
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 4 NAMUR-Eingänge, 8,05 V
|
|
|
X20DI6371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 6 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 2-Leitertechnik
|
|
|
X20DI6372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 6 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 2-Leitertechnik
|
|
|
X20DI6373
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 6 Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, alle Eingänge potenzialfrei, Eingangsfilter parametrierbar, 2-Leitertechnik
|
|
|
X20DI6553
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 6 Eingänge, 100 bis 120 VAC, 240 V codiert, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DI8371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DI9371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 12 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DI9372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 12 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DID371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 2-Leitertechnik
|
|
|
X20DIF371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DIF372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DM9324
|
X20 Digitales Mischmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DMF320
|
X20 Digitales Mischmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Zusatzfunktionen, 16 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,5 A, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 3x PWM, 2x wahlweise 0,5 oder 2 A Ausgang, 1-Leitertechnik
|
|
|
X20DS1119
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS1319
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 4 digitale Eingangskanäle, 4 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit max. 2 Referenzimpulsen, SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|
|
X20RT8001
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A/0,53 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, reACTION Technology Modul
|
|
|
X20RT8201
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, reACTION Technology Modul
|
|
|
X20RT8202
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Ausgänge ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|
|
X20RT8381
|
X20 reACTION Modul, Real Rechenfunktion, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 analoge Eingänge ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|
|
X20RT8401
|
X20 reACTION Modul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, <1 µs, 4 digitale Kanäle, 24 VDC, 0,1 A, <1 µs, wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 1 analoger Eingang ±10 V, 500 kHz Abtastfrequenz, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, Eingangsfilter parametrierbar, 1 analoger Ausgang ±10 V, 2 µs, 13 Bit Wandlerauflösung inkl. Vorzeichen, reACTION Technology Modul
|
|
|
X20SBD4M1
|
ACOPOS X2 Universal Drives, Modulversorgung 24 bis 48 VDC ±25%, 2 Motoranschlüsse, Universal Motor-Interface, Universal Encoder-Interface
|
|