Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 2-Achsen Motormodul mit Geberschnittstelle |
| Schnittstellen | 1x X2X Link |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Ausgang | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| I/O-Versorgung | Ja, per SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| I/O-extern | |
| 24 VDC | TBD |
| 48 VDC | TBD |
| Bus | 0,6 W |
| I/O-intern | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| B&R ID-Code | 0x3A55 |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Motorendstufe
Anschluss Motorhaltebremse
Geberversorgung
| Schutzmaßnahmen | |
| kurzschlussfest | Ja |
| Anzahl | 2 |
| Ausgangsspannung | 5,25 V |
| Ausgangsstrom | max. 125 mA pro Kanal |
Enableeingänge
SSI-Absolutwertgeber
| Schaltschwellen | |
| Low | >1 V |
| High | <-1V |
| Anzahl | 2 x SSI-Schnittstelle / BiSS-Schnittstelle (C-Modus) |
| Gebereingänge | 5 V, symmetrisch |
| Zähltiefe | 48 Bit |
| max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
| Codierung | Binary, Gray |
| Minimale diff. Flankensteilheit | -- |
| Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 1210 V |
ABR-Inkrementalgeber
| Eingangsfilter | |
| Hardware | Symmetrisch: 2,6 MHz / asymmetrisch: 70 kHz |
| Software | -- |
| Schaltschwellen | |
| Low | Symmetrisch: <-1 V / asymmetrisch: <1,8 V |
| High | Symmetrisch: >1 V / asymmetrisch: >3,3 V |
| Anzahl | 2 |
| Gebereingänge | Symmetrisch: 5 V / asymmetrisch: 5 V |
| Zähltiefe | 31 Bit |
| Eingangsfrequenz | 1 MHz |
| Auswertung | 4-fach |
| Minimale diff. Flankensteilheit | -- |
| Gleichtaktbereich | Symmetrisch: ±10 V / asymmetrisch: -- |
| Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 1210 V |
Hall-Sensor Digital
| Schaltschwellen | |
| Low | <1,6 V |
| High | >3,4 V |
| Anzahl | 2 |
| Ausführung | Open-Collector/Push-Pull |
| Eingangsspannung | max. 10 V |
| Hardware-Eingangsfilter | 33 kHz |
| Interner Pull-up | 4700 Ω |
| Push-Pull Impedanz | 1300 Ω |
| Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 1210 V |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Motorendstufe/Motor-Steuereinheit zu Bus getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| maximal | 4000 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | TBD |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite (Rastermaß) | 27,5 +0,2 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Anmerkung | Klemmblöcke und Kabel gesondert bestellen |
Materialnummer:
X20SBD4M1-D1Beschreibung:
Das Modul X20SBD4M1-D1 ist eine Motorsteuerung zur Ansteuerung von Schrittmotoren (Stepper) und bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) bis 1 kW. Mit 48 V bietet dieser kompakte Antrieb 2 Achsen pro Gerät. Durch die schmale Bauform mit einer Breite von 27,5 mm spart das Modul Platz im Schaltschrank.
Durch die feldorientierte Stromregelung werden höhere Wirkungsgrade erreicht.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| XTBSBD41.20A-00 | Klemmblockset für ACOPOS X2: 3x 4-poliger Klemmblock, 4x 6-poliger Klemmblock |
Optionales Zubehör
Befestigungsclip
| X20AC0RF2 | X20 Befestigungsclip für hohe Vibration |
Dreiphasige Netzteile
| 0PS3201.3 | 48 VDC Netzteil, 3-phasig, 20 A, Eingang 400 bis 500 VAC, Wide Range, schmale Bauweise, Hutschienenmontage |
Einphasige Netzteile
| 0PS1101.3 | 48 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 100 bis 240 VAC, Wide Range, schmale Bauweise, Hutschienenmontage |
Endklammernset
| X20AC0RF1 | X20 Endklammerset für hohe Vibration |
Inkrementalgeberkabel
| XSBCI0010.13600-0 | ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCI0005.13600-0 | ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCI0002.13600-0 | ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCI0001.13600-0 | ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 1 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
Motorkabel
| XSBCM0010.12500-0 | ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCM0005.12500-0 | ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCM0002.12500-0 | ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 2 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| XSBCM0001.12500-0 | ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 1 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1-D1) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20SBD4M1-D1 | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20SBD4M1 EPLAN P8 2026 | EDZ / 321 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D files DXF/STEP X20SBD4M1 | ZIP / 2 MB |