Kurzbeschreibung
Netzteilmodul | 24 VDC Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung |
Allgemeines
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Eingangsstrom | max. 6 A |
Sicherung | Integriert T 6,3 A, tauschbar |
Verpolungsschutz | Nein |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Verhalten bei Kurzschluss | Integrierte Sicherung |
Zulässige Kontaktbelastung | 6 A |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Einspeisebusmodul 1x X20cBM01 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cPS2110Beschreibung:
- 24 VDC Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung
- Sicherung für I/O-Versorgung im Modul integriert
Das Einspeisemodul wird für die interne I/O-Versorgung verwendet. Im Modul ist eine tauschbare Sicherung für die I/O-Versorgung integriert.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20cPS2110) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20cPS2110) | EXE / 640 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Coated Module | PDF / 62 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 KB | |
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
FTZU 09 ATEX 0083X | PDF / 771 KB |