Materialnummer Beschreibung
X20cCM0985-1 X20 Digitales und analoges Mischmodul, beschichtet, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
X20cDM9324 X20 Digitales Mischmodul beschichtet, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20cDO2633 X20 Digitales Ausgangsmodul beschichtet, 2 Triac-Ausgänge, 48 bis 240 VAC, 2 A, L-schaltend, Phasenanschnittsteuerung, 240 V codiert
X20cDO4332 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 4 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, 3-Leitertechnik
X20cDO4332-1 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 4 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, 3-Leitertechnik, PWM-Ausgang
X20cDO4649 X20 Digitales Ausgangsmodul beschichtet, 4 Relais, Schließerkontakte, 240 VAC / 5 A
X20cDO6529 X20 Digitales Ausgangsmodul beschichtet , 6 Relais, Schließerkontakte, 115 VAC / 0,5 A, 30 VDC / 1 A
X20cDO6639 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 6 Relais, Schließerkontakte, 240 VAC / 2 A, 30 VDC / 2 A
X20cDO8332 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Source, Einspeisung direkt am Modul, 1-Leitertechnik
X20cDO9321 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 12 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Sink, 1-Leitertechnik
X20cDO9322 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 12 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20cDOF322 X20 Digitales Ausgangsmodul, beschichtet, 16 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
X20cDS1119 X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, beschichtet, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo