8YFLCL00X5.31110-0

Kabelaufbau
Außenmantel
Farbe schwarz (RAL 9005)
Steckverbindung
Typ HDMI 19-polig, male
Schutzart nach EN 60529 IP67
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 0,5 m
Durchmesser 8,5 mm
Gewicht 0,11 kg
Materialnummer:
8YFLCL00X5.31110-0
Beschreibung:
ACOPOS 6D Link Kabel, Länge 0,5 m, 2x HDMI 19-pol. male

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo