Allgemeines
| Zulassungen | |
| UKCA | Ja |
Feldklemme
| Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung C: 10 einreihig |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | C |
| Rastermaß | 7,62 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 24 bis 10 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
| eindrähtig | 0,2 bis 10 mm² |
| feindrähtig | 0,2 bis 6 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
| Anzugsmoment | 0,7 bis 0,8 Nm |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 600 V (UL) |
| Nennstrom | 41 A (UL) |
Materialnummer:
8TB3102.201C-10Beschreibung:
Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |