Allgemeines
| Isolierkörper | PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet |
| Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
| Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0627 |
Elektrische Eigenschaften
| Leistungskontakte | |
| Durchgangswiderstand | <3 mΩ |
| Nennspannung | 630 VAC / VDC |
| Nennstrom | 30 A |
| Prüfspannung (L - L) | 6000 V |
| Signalkontakte | |
| Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
| Nennspannung | 250 VAC / VDC |
| Nennstrom | 10 A |
| Prüfspannung (L - L) | 2500 V |
| Überspannungskategorie | 3 |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 3 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 130°C |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | bis 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Material | Zinkdruckguss / Messing, vernickelt |
| Crimpbereich | 4x 2,5 - 4 mm² + 4x 0,06 - 1 mm² |
| Dichtung | FPM / HNBR |
| Steckergröße | Größe 1 |
| Steckzyklen | >50 |
| Kabelklemmbereich | 14 bis 17 mm |
Herstellerinformation
| Hersteller | INTERCONTEC (www.intercontec.biz) |
| Herstellerbezeichnung | BSTA 108 FR 35 59 0036 000 |
Materialnummer:
8PM002.00-1Beschreibung:
Motorstecker Intercontec 8-polig female, Crimpbereich 4x 2,5-4,0 mm² + 4x 0,06-1,0 mm², Lötbereich 4x 0,5-4,0 mm² + 4x 0,06-1,5 mm² für Kabel 14-17 mm, IP67
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
| Datenblatt 8PM002.00-1 | PDF / 111 KB |