8LVA23.B1030D000-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,3
Nennleistung PN [W] 408
Nennstrom IN [A] 5,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,35
Stillstandsstrom I0 [A] 6
Maximalmoment Mmax [Nm] 4
Maximalstrom Imax [A] 20,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,62
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,83
Statorinduktivität L2ph [mH] 2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,26
Masse ohne Bremse m [kg] 1,45
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0,25
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber B1 2.2 Bat induktiv 16 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LVA23.B1030D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 1,350 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 50 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
{"MotorCurrMax":"20.70","MotorCurrRated":"5.800","MotorCurrStall":"6.000","MotorPolepairs":"4","MotorSpeedMax":"6600","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"2.00000","MotorStatorResistance":"0.830","MotorTorqConst":"0.230","MotorTorqMax":"4.00","MotorTorqRated":"1.300","MotorTorqStall":"1.350","MotorVoltageConst":"13.62","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"C00X","MotorAcoposType4":"8X8M","productId":"8LVA23.B1030D000-0"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA23.B1030D000-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo