8LTS95.ee003ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 241,4
Nennleistung PN [W] 7584
Nennstrom IN [A] 14,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 255
Stillstandsstrom I0 [A] 15,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 510
Maximalstrom Imax [A] 48,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,8
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 1015,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,815
Statorinduktivität L2ph [mH] 27,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 90
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1146
Masse ohne Bremse m [kg] 68
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTS95.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
{"MotorCurrMax":"48.90","MotorCurrRated":"14.400","MotorCurrStall":"15.200","MotorPolepairs":"12","MotorSpeedMax":"1200","MotorSpeedRated":"300","MotorStatorInductance":"27.50000","MotorStatorResistance":"2.815","MotorTorqConst":"16.800","MotorTorqMax":"510.00","MotorTorqRated":"241.400","MotorTorqStall":"255.000","MotorVoltageConst":"1015.78","MotorAcoposType1":"1180","MotorAcoposType2":"0220","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"017X","productId":"8LTS95.ee003ffgg-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo