Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 350 |
| Polpaarzahl | 15 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 511 |
| Nennleistung PN [W] | 18729 |
| Nennstrom IN [A] | 37,3 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 600 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 43,8 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 2108 |
| Maximalstrom Imax [A] | 223,3 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 13,68 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 827,29 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,19 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 4,38 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 23,1 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 204 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 8600 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 192 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
| Masse der Bremse [kg] | 0 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0660 |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10 |
| Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LTAC8.eeA35ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 35 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |