8LSC5C.ee022ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 65
Nennleistung PN [W] 14975
Nennstrom IN [A] 29,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70
Stillstandsstrom I0 [A] 31,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 177
Maximalstrom Imax [A] 106
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,359
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,15
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 57
Trägheitsmoment J [kgcm2] 33
Masse ohne Bremse m [kg] 33
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 65 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo