8LSA75.DB030S100-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 30
Nennleistung PN [W] 9425
Nennstrom IN [A] 18,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 43
Stillstandsstrom I0 [A] 26,38
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 169
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,21
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 18,57
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 74
Masse ohne Bremse m [kg] 28
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA75.DB030S100-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 30,000 Nm - Stillstandsmoment: 43,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 180,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 190,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - Passfeder d=28,00 k6x58,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1331 FS ENDAT22, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 96,9
{"MotorCurrMax":"169.00","MotorCurrRated":"18.400","MotorCurrStall":"26.380","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"4500","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"3.90000","MotorStatorResistance":"0.210","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"187.00","MotorTorqRated":"30.000","MotorTorqStall":"43.000","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1320","MotorAcoposType2":"0330","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"034X","productId":"8LSA75.DB030S100-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S100-3) EXE / 610 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA75.DB030S100-3) EXE / 583 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo