Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 7,8 |
| Nennleistung PN [W] | 1797 |
| Nennstrom IN [A] | 3,5 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 9 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 4,1 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 27,6 |
| Maximalstrom Imax [A] | 15,4 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,22 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 3,44 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 34,5 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 37 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 6,04 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 8,5 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15 |
| Masse der Bremse [kg] | 1,4 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,66 |
Materialnummer:
8LSA54.ee022ffgg-3Beschreibung:
S4 2200 7,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |