8LSA45.ee045ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,8
Nennleistung PN [W] 2262
Nennstrom IN [A] 4,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 7,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 43,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 64,93
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,106
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,69
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA45.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 4,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
{"MotorCurrMax":"43.90","MotorCurrRated":"4.400","MotorCurrStall":"7.400","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"4500","MotorStatorInductance":"9.69000","MotorStatorResistance":"1.106","MotorTorqConst":"1.080","MotorTorqMax":"30.40","MotorTorqRated":"4.800","MotorTorqStall":"8.000","MotorVoltageConst":"64.93","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0110","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8LSA45.ee045ffgg-3"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo