8LSA43.ee022ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,5
Nennleistung PN [W] 806
Nennstrom IN [A] 1,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4
Stillstandsstrom I0 [A] 1,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 10,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 11,53
Statorinduktivität L2ph [mH] 81,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 4,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA43.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 3,5 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
{"MotorCurrMax":"10.70","MotorCurrRated":"1.600","MotorCurrStall":"1.800","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"2200","MotorStatorInductance":"81.10000","MotorStatorResistance":"11.530","MotorTorqConst":"2.220","MotorTorqMax":"15.20","MotorTorqRated":"3.500","MotorTorqStall":"4.000","MotorVoltageConst":"134.04","MotorAcoposType1":"1022","MotorAcoposType2":"0028","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"2X2X","productId":"8LSA43.ee022ffgg-3"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo