Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 3,4 |
| Nennleistung PN [W] | 1068 |
| Nennstrom IN [A] | 2,3 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 3,6 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 2,5 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 14,4 |
| Maximalstrom Imax [A] | 10,6 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,45 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 87,96 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 6,98 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 37,5 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 5,4 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 38 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1,38 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 5,6 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,59 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Empfehlungen
Optionen
| Anschlusstechnik | Stecker (SpeedTec System) |
| Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
| Geber | R2 Resolver 2-polig |
| Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8LSA37.R2030D100-3Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 4 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,400 Nm - Stillstandsmoment: 3,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 80,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 91,30 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - Passfeder d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-15-1-V05, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 92,1
| DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 DT Upgrade (8LSA37.R2030D100-3) | EXE / 609 KB | |
| V6.0 DT Upgrade (8LSA37.R2030D100-3) | EXE / 582 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |