Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,52 |
Nennleistung PN [W] | 327 |
Nennstrom IN [A] | 0,71 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,6 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 0,82 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 2,4 |
Maximalstrom Imax [A] | 3,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,73 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 43,98 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 34,63 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 49,6 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,16 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,3 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,45 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1010 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker (SpeedTec System) |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | R0 Resolver 2-polig |
Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8LSA25.R0060D300-3Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; R0 Resolver 2 polig
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.R0060D300-3) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |