8KSM82.ee025ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 110
Nennleistung PN [W] 28798
Nennstrom IN [A] 54
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 65
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 170
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 135
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,132
Statorinduktivität L2ph [mH] 4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 34,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSM82.ee025ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;
{"MotorCurrMax":"170.00","MotorCurrRated":"54.000","MotorCurrStall":"65.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"2500","MotorStatorInductance":"4.00000","MotorStatorResistance":"0.132","MotorTorqConst":"2.080","MotorTorqMax":"305.00","MotorTorqRated":"110.000","MotorTorqStall":"130.000","MotorVoltageConst":"135.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSM82.ee025ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo