8KSL96.ee015ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 470
Nennleistung PN [W] 73827
Nennstrom IN [A] 139
Stillstandsmoment M0 [Nm] 555
Stillstandsstrom I0 [A] 165
Maximalmoment Mmax [Nm] 1110
Maximalstrom Imax [A] 355
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,48
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 240
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,056
Statorinduktivität L2ph [mH] 3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 52,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2500
Masse ohne Bremse m [kg] 310
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL96.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"355.00","MotorCurrRated":"139.000","MotorCurrStall":"165.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"3.00000","MotorStatorResistance":"0.056","MotorTorqConst":"3.480","MotorTorqMax":"1110.00","MotorTorqRated":"470.000","MotorTorqStall":"555.000","MotorVoltageConst":"240.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL96.ee015ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo