8KSL95.ee015ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 400
Nennleistung PN [W] 62832
Nennstrom IN [A] 130
Stillstandsmoment M0 [Nm] 480
Stillstandsstrom I0 [A] 155
Maximalmoment Mmax [Nm] 1050
Maximalstrom Imax [A] 375
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,18
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 218
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,058
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 49,448
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 39
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2200
Masse ohne Bremse m [kg] 285
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL95.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"375.00","MotorCurrRated":"130.000","MotorCurrStall":"155.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"2.90000","MotorStatorResistance":"0.058","MotorTorqConst":"3.180","MotorTorqMax":"1050.00","MotorTorqRated":"400.000","MotorTorqStall":"480.000","MotorVoltageConst":"218.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL95.ee015ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo