8KSL92.ee025ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 225
Nennleistung PN [W] 58905
Nennstrom IN [A] 115
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325
Stillstandsstrom I0 [A] 170
Maximalmoment Mmax [Nm] 700
Maximalstrom Imax [A] 400
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 137
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,04
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,74
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 43,05
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 230
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL92.ee025ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;
{"MotorCurrMax":"400.00","MotorCurrRated":"115.000","MotorCurrStall":"170.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"2500","MotorStatorInductance":"1.74000","MotorStatorResistance":"0.040","MotorTorqConst":"2.000","MotorTorqMax":"700.00","MotorTorqRated":"225.000","MotorTorqStall":"325.000","MotorVoltageConst":"137.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL92.ee025ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo