8KSL86.ee030ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 175
Nennleistung PN [W] 54978
Nennstrom IN [A] 99
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260
Stillstandsstrom I0 [A] 146
Maximalmoment Mmax [Nm] 605
Maximalstrom Imax [A] 380
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,038
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,53
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 39,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840
Masse ohne Bremse m [kg] 165
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL86.ee030ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"380.00","MotorCurrRated":"99.000","MotorCurrStall":"146.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"1.53000","MotorStatorResistance":"0.038","MotorTorqConst":"1.840","MotorTorqMax":"605.00","MotorTorqRated":"175.000","MotorTorqStall":"260.000","MotorVoltageConst":"120.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL86.ee030ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo