8KSL84.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 145
Nennleistung PN [W] 30369
Nennstrom IN [A] 57
Stillstandsmoment M0 [Nm] 175
Stillstandsstrom I0 [A] 68
Maximalmoment Mmax [Nm] 405
Maximalstrom Imax [A] 175
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,66
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 173
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,14
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35,714
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 23,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 125
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL84.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
{"MotorCurrMax":"175.00","MotorCurrRated":"57.000","MotorCurrStall":"68.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"4.80000","MotorStatorResistance":"0.140","MotorTorqConst":"2.660","MotorTorqMax":"405.00","MotorTorqRated":"145.000","MotorTorqStall":"175.000","MotorVoltageConst":"173.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL84.ee020ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo