8KSL82.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 115
Nennleistung PN [W] 24086
Nennstrom IN [A] 46,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 53
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 138
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,55
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 165
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,196
Statorinduktivität L2ph [mH] 6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL82.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2000 U/min;
{"MotorCurrMax":"138.00","MotorCurrRated":"46.300","MotorCurrStall":"53.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"6.00000","MotorStatorResistance":"0.196","MotorTorqConst":"2.550","MotorTorqMax":"305.00","MotorTorqRated":"115.000","MotorTorqStall":"130.000","MotorVoltageConst":"165.00","MotorAcoposType1":"1640","MotorAcoposType2":"0660","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSL82.ee020ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo