8KSJ94.ee010ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 390
Nennleistung PN [W] 40841
Nennstrom IN [A] 76
Stillstandsmoment M0 [Nm] 400
Stillstandsstrom I0 [A] 78
Maximalmoment Mmax [Nm] 870
Maximalstrom Imax [A] 185
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 5,25
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 334
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,174
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,621
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 260
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ94.ee010ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
{"MotorCurrMax":"185.00","MotorCurrRated":"76.000","MotorCurrStall":"78.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1000","MotorStatorInductance":"8.30000","MotorStatorResistance":"0.174","MotorTorqConst":"5.250","MotorTorqMax":"870.00","MotorTorqRated":"390.000","MotorTorqStall":"400.000","MotorVoltageConst":"334.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ94.ee010ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo