Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 275,000 |
Nennleistung PN [W] | 71995 |
Nennstrom IN [A] | 132,000 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 320,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 150,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 695,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 360,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,150 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 137,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,040 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,74000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 43,050 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 22,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1500,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 225,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200,00 |
Masse der Bremse [kg] | 29,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90,0000 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,0000 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSJ92.ee025ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |