8KSJ92.ee015ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 295
Nennleistung PN [W] 46338
Nennstrom IN [A] 86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 320
Stillstandsstrom I0 [A] 93
Maximalmoment Mmax [Nm] 695
Maximalstrom Imax [A] 220
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,52
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 224
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,108
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 42,593
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 225
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ92.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"220.00","MotorCurrRated":"86.000","MotorCurrStall":"93.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"4.70000","MotorStatorResistance":"0.108","MotorTorqConst":"3.520","MotorTorqMax":"695.00","MotorTorqRated":"295.000","MotorTorqStall":"320.000","MotorVoltageConst":"224.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ92.ee015ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo