8KSJ92.ee010ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 305
Nennleistung PN [W] 31940
Nennstrom IN [A] 59
Stillstandsmoment M0 [Nm] 320
Stillstandsstrom I0 [A] 62
Maximalmoment Mmax [Nm] 695
Maximalstrom Imax [A] 146
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 5,29
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 337
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 42,358
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 225
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ92.ee010ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1000 U/min;
{"MotorCurrMax":"146.00","MotorCurrRated":"59.000","MotorCurrStall":"62.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1000","MotorStatorInductance":"10.60000","MotorStatorResistance":"0.240","MotorTorqConst":"5.290","MotorTorqMax":"695.00","MotorTorqRated":"305.000","MotorTorqStall":"320.000","MotorVoltageConst":"337.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ92.ee010ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo