8KSJ85.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 275
Nennleistung PN [W] 57596
Nennstrom IN [A] 109
Stillstandsmoment M0 [Nm] 305
Stillstandsstrom I0 [A] 119
Maximalmoment Mmax [Nm] 555
Maximalstrom Imax [A] 240
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,67
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 173
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,104
Statorinduktivität L2ph [mH] 4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 40,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 14
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 130
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ85.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;
{"MotorCurrMax":"240.00","MotorCurrRated":"109.000","MotorCurrStall":"119.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"4.00000","MotorStatorResistance":"0.104","MotorTorqConst":"2.670","MotorTorqMax":"555.00","MotorTorqRated":"275.000","MotorTorqStall":"305.000","MotorVoltageConst":"173.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ85.ee020ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo