8KSJ82.ee030ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 150
Nennleistung PN [W] 47124
Nennstrom IN [A] 86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180
Stillstandsstrom I0 [A] 101
Maximalmoment Mmax [Nm] 340
Maximalstrom Imax [A] 210
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,86
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 118
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,104
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 32,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 16,1
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ82.ee030ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"210.00","MotorCurrRated":"86.000","MotorCurrStall":"101.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"3.10000","MotorStatorResistance":"0.104","MotorTorqConst":"1.860","MotorTorqMax":"340.00","MotorTorqRated":"150.000","MotorTorqStall":"180.000","MotorVoltageConst":"118.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ82.ee030ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo