8KSD86.ee016ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 215,000
Nennleistung PN [W] 36024
Nennstrom IN [A] 69,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260,000
Stillstandsstrom I0 [A] 84,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 605,00
Maximalstrom Imax [A] 215,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,230
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 210,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,116
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 40,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 165,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD86.ee016ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1600 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo