8KSD86.ee011ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 230
Nennleistung PN [W] 26494
Nennstrom IN [A] 52
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260
Stillstandsstrom I0 [A] 59
Maximalmoment Mmax [Nm] 610
Maximalstrom Imax [A] 150
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,61
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 300
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 41
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840
Masse ohne Bremse m [kg] 165
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD86.ee011ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1100 U/min;
{"MotorCurrMax":"150.00","MotorCurrRated":"52.000","MotorCurrStall":"59.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1100","MotorStatorInductance":"9.60000","MotorStatorResistance":"0.240","MotorTorqConst":"4.610","MotorTorqMax":"610.00","MotorTorqRated":"230.000","MotorTorqStall":"260.000","MotorVoltageConst":"300.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0660","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD86.ee011ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo