8KSD85.ee030ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 155
Nennleistung PN [W] 48695
Nennstrom IN [A] 90
Stillstandsmoment M0 [Nm] 215
Stillstandsstrom I0 [A] 125
Maximalmoment Mmax [Nm] 505
Maximalstrom Imax [A] 325
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,79
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 116
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,046
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,74
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 45
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 145
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD85.ee030ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"325.00","MotorCurrRated":"90.000","MotorCurrStall":"125.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"1.74000","MotorStatorResistance":"0.046","MotorTorqConst":"1.790","MotorTorqMax":"505.00","MotorTorqRated":"155.000","MotorTorqStall":"215.000","MotorVoltageConst":"116.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD85.ee030ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo