8KSD85.ee016ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 185
Nennleistung PN [W] 30997
Nennstrom IN [A] 55
Stillstandsmoment M0 [Nm] 215
Stillstandsstrom I0 [A] 65
Maximalmoment Mmax [Nm] 505
Maximalstrom Imax [A] 170
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,46
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 225
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,172
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 37,111
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 145
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD85.ee016ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1600 U/min;
{"MotorCurrMax":"170.00","MotorCurrRated":"55.000","MotorCurrStall":"65.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1600","MotorStatorInductance":"6.50000","MotorStatorResistance":"0.172","MotorTorqConst":"3.460","MotorTorqMax":"505.00","MotorTorqRated":"185.000","MotorTorqStall":"215.000","MotorVoltageConst":"225.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD85.ee016ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo