8KSD82.ee030ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 105
Nennleistung PN [W] 32987
Nennstrom IN [A] 58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 73
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 190
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,85
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,104
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 32,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD82.ee030ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
{"MotorCurrMax":"190.00","MotorCurrRated":"58.000","MotorCurrStall":"73.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"3.10000","MotorStatorResistance":"0.104","MotorTorqConst":"1.850","MotorTorqMax":"305.00","MotorTorqRated":"105.000","MotorTorqStall":"130.000","MotorVoltageConst":"120.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD82.ee030ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo