8KSD82.ee016ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 115
Nennleistung PN [W] 19268
Nennstrom IN [A] 37,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 130
Stillstandsstrom I0 [A] 41,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 305
Maximalstrom Imax [A] 108
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,24
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 210
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,32
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 31
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 450
Masse ohne Bremse m [kg] 110
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSD82.ee016ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1600 U/min;
{"MotorCurrMax":"108.00","MotorCurrRated":"37.600","MotorCurrStall":"41.800","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1600","MotorStatorInductance":"9.60000","MotorStatorResistance":"0.320","MotorTorqConst":"3.240","MotorTorqMax":"305.00","MotorTorqRated":"115.000","MotorTorqStall":"130.000","MotorVoltageConst":"210.00","MotorAcoposType1":"1640","MotorAcoposType2":"0660","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSD82.ee016ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo