Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
| Polpaarzahl | 3 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 440 |
| Nennleistung PN [W] | 92153 |
| Nennstrom IN [A] | 175 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 555 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 220 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 1110 |
| Maximalstrom Imax [A] | 475 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,6 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 179 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,032 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,66 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 51,188 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34,2 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2500 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 310 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
| Masse der Bremse [kg] | 29 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90 |
Empfehlungen
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
| Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSC96.ee020ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |