8KSC94.ee015ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 330
Nennleistung PN [W] 51836
Nennstrom IN [A] 104
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405
Stillstandsstrom I0 [A] 127
Maximalmoment Mmax [Nm] 875
Maximalstrom Imax [A] 305
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,28
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 225
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,08
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,25
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 255
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC94.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"305.00","MotorCurrRated":"104.000","MotorCurrStall":"127.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"3.70000","MotorStatorResistance":"0.080","MotorTorqConst":"3.280","MotorTorqMax":"875.00","MotorTorqRated":"330.000","MotorTorqStall":"405.000","MotorVoltageConst":"225.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC94.ee015ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo