Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 265
Nennleistung PN [W] 41626
Nennstrom IN [A] 82
Stillstandsmoment M0 [Nm] 325
Stillstandsstrom I0 [A] 103
Maximalmoment Mmax [Nm] 700
Maximalstrom Imax [A] 245
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,27
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 224
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,108
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 42,593
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1500
Masse ohne Bremse m [kg] 230
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC92.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8KSC9
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo