8KSC86.ee016ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1600
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 215
Nennleistung PN [W] 36024
Nennstrom IN [A] 69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260
Stillstandsstrom I0 [A] 84
Maximalmoment Mmax [Nm] 605
Maximalstrom Imax [A] 215
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 210
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,116
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 40,167
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840
Masse ohne Bremse m [kg] 165
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC86.ee016ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1600 U/min;
{"MotorCurrMax":"215.00","MotorCurrRated":"69.000","MotorCurrStall":"84.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1600","MotorStatorInductance":"4.60000","MotorStatorResistance":"0.116","MotorTorqConst":"3.230","MotorTorqMax":"605.00","MotorTorqRated":"215.000","MotorTorqStall":"260.000","MotorVoltageConst":"210.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC86.ee016ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo