8JSA52.ee015ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7,48
Nennleistung PN [W] 1175
Nennstrom IN [A] 2,68
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,34
Stillstandsstrom I0 [A] 2,99
Maximalmoment Mmax [Nm] 29,5
Maximalstrom Imax [A] 15
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,79
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 179
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,96
Statorinduktivität L2ph [mH] 44,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,2
Masse ohne Bremse m [kg] 5,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA52.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"15.00","MotorCurrRated":"2.680","MotorCurrStall":"2.990","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6100","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"44.70000","MotorStatorResistance":"8.960","MotorTorqConst":"2.790","MotorTorqMax":"29.50","MotorTorqRated":"7.480","MotorTorqStall":"8.340","MotorVoltageConst":"179.00","MotorAcoposType1":"1045","MotorAcoposType2":"0028","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"4X5X","productId":"8JSA52.ee015ffgg-0"}
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo