8JSA51.ee050ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 2,49
Nennleistung PN [W] 1304
Nennstrom IN [A] 2,52
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4,75
Stillstandsstrom I0 [A] 4,84
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,6
Maximalstrom Imax [A] 24,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,99
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 63,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,87
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,4
Masse ohne Bremse m [kg] 4,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,5
Masse der Bremse [kg] 1,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,173
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA51.ee050ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 1; Nenndrehzahl 5000 U/min;
{"MotorCurrMax":"24.20","MotorCurrRated":"2.520","MotorCurrStall":"4.840","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6100","MotorSpeedRated":"5000","MotorStatorInductance":"12.10000","MotorStatorResistance":"2.870","MotorTorqConst":"0.990","MotorTorqMax":"15.60","MotorTorqRated":"2.490","MotorTorqStall":"4.750","MotorVoltageConst":"63.60","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0055","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8JSA51.ee050ffgg-0"}
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo