8JSA51.ee025ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,850
Nennleistung PN [W] 1008
Nennstrom IN [A] 2,240
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4,700
Stillstandsstrom I0 [A] 2,750
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,50
Maximalstrom Imax [A] 13,70
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,720
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 110,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,980
Statorinduktivität L2ph [mH] 36,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,100
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,4000
Masse ohne Bremse m [kg] 4,20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 14,50
Masse der Bremse [kg] 1,10
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1730
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,7500
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8JSA51.ee025ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 1; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo