Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,68 |
Nennleistung PN [W] | 1684 |
Nennstrom IN [A] | 3,9 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 6 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 8,8 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 24 |
Maximalstrom Imax [A] | 44 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,69 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 44,2 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,94 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,8 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 24 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2,7 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 5,3 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 5,3 |
Masse der Bremse [kg] | 0,63 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,068 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA44.ee060ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 6000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |